Opublikuj swoje produkty
HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644
HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644

    HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 213 x 60 x 80 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code     1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth     83.00 mm
      Overall height     60.00 mm
      Overall width     213.00 mm
      Type of mounting     Wall mounting

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000103076
    • Rodzina produktuPrison units
    • Grupa produktuShelves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)213
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.63
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka