Opublikuj swoje produkty
CONTINA foldable grab CNTX72F-L
CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    Foldable grab rail with electronic flush button for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, flush button left, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, stirrup shape, integrated toilet roll holder, electronic flush button in front area, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, including stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 250 x 850 (W x H xD) Protection class IP40
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000103284
    • Rodzina produktuGrab rails
    • Grupa produktuGrab rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka