Opublikuj swoje produkty
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EB
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EB
    Zarchiwizowane

    EXOS. hygiene waste bin EXOS611EB

    Hygiene waste bin for recessed mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approx. 3.7 litres, hinged self-closing front, integrated plastic container for waste removal, includes mounting materials. Dimensions 234 x 332 x 125 mm (W x H x D)
    Opis
    • Bag holder No
      Filling volume 3.70 liter
      Lid Yes
      Lock No lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 125.00 mm
      Overall height 332.00 mm
      Overall width 234.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030034631
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuHygiene bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)332
    • Szerokość (mm)234
    • Głębokość (mm)125
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)5.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins