Opublikuj swoje produkty
CONTINA foldable grab rail CNTX70G
CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    Foldable grab rail with flushing button for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, integrated toilet roll holder, pneumatic flush button in front area, flush button optional on right or left side, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, included flushing mechanism contains 2 m pneumatic tube and set for assembling to Geberit cistern, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030040945
    • Rodzina produktuGrab rails
    • Grupa produktuGrab rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)3.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka