Opublikuj swoje produkty
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for heightening of fitting housing at 140 mm, for F5S self-closing pillar taps and pillar mixer. Polished chromium-plated brass.
    Opis
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030041519
    • Rodzina produktuTaps
    • Grupa produktuComplementary parts taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)55
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.98
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka