Opublikuj swoje produkty
EXOS Toilet roll holder EXO675X
EXOS Toilet roll holder EXO675X

    EXOS Toilet roll holder EXO675X

    EXOS toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, for rolls with a maximum diameter of 120 mm, stainless steel spindle with integrated roll stop function, including mounting material.
    Opis
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 110 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock no lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 129 mm
      overall height 62 mm
      overall width 123 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600008848
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWC-roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)62
    • Szerokość (mm)123
    • Głębokość (mm)129
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka