Opublikuj swoje produkty
STRATOS Toilet roll holder STR671E
STRATOS Toilet roll holder STR671E

    STRATOS Toilet roll holder STR671E

    STRATOS double toilet roll holder without spindle system for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, closed casing with curved front and inspection window, cylinder lock with key, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, second roll falls into dispenser position when flap is opened, mounting material included.

    Dimensions 183 x 331 x 142 mm (W x H x D)

    Opis
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 115 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 142 mm
      overall height 331 mm
      overall width 183 mm
      spindle no
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600008881
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWC-roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)331
    • Szerokość (mm)183
    • Głębokość (mm)142
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)3.51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka