Opublikuj swoje produkty
Hygiene bag dispenser HBD91
Hygiene bag dispenser HBD91

    Hygiene bag dispenser HBD91

    Sanitary bag dispenser for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, corners not welded, internal mounting bracket, mounting with pre-attached double-sided adhesive tape or enclosed screws and hanger bolts, including acetone wipe for cleaning the surface to be glued, for boxes with a maximum depth of 17 mm.

    Dimensions 95 x 150 x 24 mm (W x H x D)

    Opis
    • filling quantity 30
      filling quantity uom pieces
      lock no lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 24 mm
      overall height 150 mm
      overall width 95 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable hygiene bag
      type of fixing screw - glue
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600008946
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuHygiene bag dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)95
    • Głębokość (mm)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDispensers and acceptance units

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka