Opublikuj swoje produkty
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems

    3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems

    Operable Walls: Model 3000 Pocket Doors KWIK-WALL offers a full complement of Pocket Doors for customizing any 3000 Series - Steel Panel operable wall system to meet the specific needs of the most demanding project.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3000_Pocket_Door
    • Rodzina produktuOperable Partitions
    • Grupa produktuOperable Walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-05-27
    • Numer edycji4
    • Wysokość (cale)288
    • Szerokość (cale)48
    • Głębokość (cale)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Panel Partitions
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Ameryka Południowa