Opublikuj swoje produkty
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Operable Walls: Model 3010 KWIK-WALL’s Model 3010 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Available up to 24'-2" (7.4 m) in panel height, the advanced Curve & Diverter operating system allows panels to turn effortlessly through radius type intersections, which is especially suited for panels that are over 16'-2" (4.93 m) tall.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • Rodzina produktuOperable Partitions
    • Grupa produktuOperable Walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-05-27
    • Numer edycji4
    • Wysokość (cale)288
    • Szerokość (cale)48
    • Głębokość (cale)3
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Ameryka Południowa