Odniesienie unikalne: | laars-000002 |
---|---|
Producent: | LAARS Heating Systems |
Rodzina produktu: | Condensing Boilers |
Grupa produktu: | NeoTherm |
Data publikacji: | 2012-02-13 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://www.laars.com/product/commercial-products/by-model.aspx |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/laarsheatingsystems/product/laars-000002
Główny materiał: | |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | |
Wyprodukowane w: |
Kategoria BIMobject: | HVAC - Kotły |
---|
Nazwa | Wartość |
---|---|
Heat Flow Rate | 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr |
Installation Method | Floor Mounted |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Gas Connection Size | 1-1/2" | 2" |
Voltage | 120 V |
Water Connection Size | 2" | 2-1/2" |
Air Inlet Connection Size | 6" | 8" |
Vent Outlet Connection Size | 6" | 8" |
Service Location | Indoor | Outdoor |
Energy Source | Natural Gas | Propane Gas |
Heat Exchanger Material | Stainless Steel |
BIMobject®