Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

U.H.E. “Ultra High Efficiency” - Commercial Water Heater - 119 Gallons

Odniesienie unikalne: laars-uhe-119
Producent: LAARS Heating Systems
Rodzina produktu: Water Heaters
Grupa produktu: Ultra-High Efficiency Commercial Water Heater
Data publikacji: 2020-01-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

Utilizing exclusive designs and technologies, the Laars U.H.E. outperforms the competition when it comes to installation flexibility, quiet operation and, most importantly, efficiency.

First and foremost, Laars U.H.E. has a remarkable thermal efficiency rating as high as 99.1% – an unprecedented statistic that makes this line of commercial water heaters the most efficient in its class. In addition to this remarkable performance, Laars U.H.E. is second-to-none in installation flexibility. All models can vent vertically, horizontally and are also approved for unbalanced, direct-vent closed combustion applications.  

Very high efficiency, condensing water heater, with 119 gallon storage capacity and up to 499 MBH


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: HVAC - Podgrzewacze wody
Klasyfikacja IFC: Boiler
Nazwa UNSPSC: Commercial water heaters
Kod UNSPSC: 40101826
Uniclass 1.4 Kod: L71131
Uniclass 1.4 Opis: Storage water heaters
Uniclass 2.0 Kod: PR-46-96-34
Uniclass 2.0 Opis: Gas-Fired Storage Water Heaters
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_60_96_34
Uniclass 2015 Opis: Gas-fired storage water heaters
NBS Reference Kod: 46-96-34
NBS Reference Opis: Gas-Fired Storage Water Heaters
Numer OmniClass: 23-31 29 00
Tytuł OmniClass: Hot Water Heaters
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject®