Opublikuj swoje produkty
Hollow Brick 7 (24*12*7)

Hollow Brick 7 (24*12*7)

4.0 z 5 gwiazdek4.0(7 recenzje)
Double hollow brick of 7 cm. thick for masonry walls.
Opis
  • Hollow clay brick baked with double perforation horizontal for coated masonry factory .; Name: Hueco del 7; Dimensions and Tolerances: Declared value: 240x120x67 mm, Travel: R1, Tolerances of the average value: T1; Absolute Density: 1930 Kg / m³, Tolerance: Category D1 (10%); Apparent density: 900 Kg / m³ (Limit ≤ 1000 Kg / m³) Tolerance: Category D1 (10%), Resistance to normalized understanding: 5N / mm²; Effort to compression (supporting faces): Sideways; Type of facing: mortar; Air acoustic insulation: Apparent density 900 Kg / m³, Tolerance: Category: D1 (10%); Suction: Cwi.s (kg / m² * min): ≤2.0; Content of active soluble salts: S0; Reaction to fire: A1; Water vapor permeability: Water vapor diffusion coefficient: 10 (value tabulated by EN1745: 2012); Adhesion: Initial characteristic resistance to shear of the piece in combination with the mortar: 0.15 N / mm², declaration based on tabulated values according to EN-998-2:2010, Annex C .; Approximate units per m²: 34.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH-7
  • Rodzina produktuHollow clay brick
  • Grupa produktuTraditional
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)240
  • Głębokość (mm)66
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.875
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions

Dostępny w krajach:

Europa