Opublikuj swoje produkty
LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
    LAMILUX

    LAMILUX Rooflight F100 Circular

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(18 recenzje)

    LAMILUX Rooflight F100 Circular- With the LAMILUX Rooflight F100 Circular the classic on the flat roof was reinvented

    Convince yourself about energy efficiency, stability, safety, SHEV and comfort in the area of the roof light

    • Double or triple plastic- and plastic shock resistant glazing as well as in double plastic and plastic shock resistant glazing with folded polycarbonate glazing with Ut-Values from 2,7 to 1,3 W/(m²K)
    • Seven sizes are possible from 60 to 180 cm
    • Heat insulated, seamless GRP-Frame in 30, 50 and 70 cm height with U-Values from 0,5 to 0,9 W/(m²K) (depends on the form)
    • Equipped with a 24V strong SHEV in the fan variant
    • An overall system which avoids thermal bridges
    • Ur-Value from 2,1 to 1,2 W/(m²K) with EN ISO 10077-1 per Ø of 120

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLamilux_F100_round_rooflight_dome
    • Rodzina produktuDaylight element
    • Grupa produktuFlat roof window
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-23
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass unit masonry roof light systems
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Azja Ameryka północna