Opublikuj swoje produkty
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus

    3.2 z 5 gwiazdek3.2(11 recenzje)

    LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus- flat roof windows for passive house

    The LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus combines the outstanding heat insulation and airtightness with a generous light incidence. It has been certified by the renowned Passive Houses Institute in Darmstadt, Germany, as the first skylight suitable for passive buildings and achieves the top efficiency class.

    [LIST]
    top Passive House efficiency class - phA advanced component
    heat transfer coefficient (USL): 0.84 W/(m²K)
    minor heat losses and hight solar gain of heat
    overall system with flawless isothermal characteristics and free of thermal bridges
    outstanding airtightness by double balloon sealing: performance class 4 - certified according to EN 1207
    enviromental product declaration according to ISO 14025 and EN 15804 (EPD - modules A1 - D)
    permanent fall-through protection (GS-BAU-18)
    available in nine dimensions
    [/LIST]

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylamilux_f_series_energysave
    • Rodzina produktuDaylight element
    • Grupa produktuFlat roof window
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-08-06
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Azja Ameryka północna