Opublikuj swoje produkty
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1100-A – Cone Diffuser

    • Cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • Available in 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyl-1100-a-cone-diffuser
    • Rodzina produktuCone Diffuser
    • Grupa produktuCone Diffuser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna