Opublikuj swoje produkty
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)

    Round ceiling diffuser. 

    Opis
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyl-dr1000a-round-diffuser
    • Rodzina produktuRound diffuser
    • Grupa produktuRound diffuser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 11
    • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna