The Flow grille is an architectural element for use on the facades of commercial and industrial buildings, and its positioning can be internal and/or external. The fin profile is a body model that gives it resistance in long lengths, allowing for fewer modulations per length and an exceptional appearance. This allows the entry of natural or forced air into the facilities, and the positioning of the fins is fixed.
Dostępny w krajach:
| Ameryka Południowa | Ameryka północna |
|---|---|
Argentyna | Belize |
Boliwia | Dominika |
Brazylia | Dominikana |
Chile | Grenada |
Ekwador | Gwadelupa |
Gujana | Gwatemala |
Gujana Francuska | Haiti |
Kolumbia | Honduras |
Paragwaj | Jamajka |
Peru | Kanada |
Surinam | Kostaryka |
Urugwaj | Martynika |
Wenezuela | Meksyk |
Montserrat | |
Nikaragua | |
Panama | |
Portoryko | |
Saint Kitts i Nevis | |
Saint Lucia | |
Salwador | |
Sint Maarten | |
Stany Zjednoczone | |
Wspólnota Saint-Barthélemy | |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |