Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Serie_Cementi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe

Odniesienie unikalne: serie-cementi-ceramic-slab
Producent: Laminam
Rodzina produktu: Serie
Grupa produktu: Cementi
Szerokość (mm): 1000
Wysokość (mm): 3000
Głębokość (mm): 6
Data publikacji: 2019-04-15
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (6)

CEMENTI

Large slabs with a contemporary personality. “Cement-effect” textures that draw their inspiration from the compact solidity of their inspiring material.

The series is available in the 1000x3000 size.

Below are the possible intended uses for the Cementi series :

CONSTRUCTION:

FLOORING......................................................................| In the construction business, the product can be processed 

INTERIOR/EXTERIOR CLADDING.................................|directly on site. For further details about installation, please refer .........................................................................................|to the technical guide attached. 

VENTILATED FAÇADE....................................................|The Laminam slab constitutes a semi-finished material for this  

CURTAIN WALL FAÇADE...............................................|type of cladding. Application shall be under the responsibility of .........................................................................................| companies which specialise in planning and installation.

FURNITURE:

TABLE FINISH..................................................................|For the furniture industry, Laminam slabs constitute a semi-

.........................................................................................||finished product. To accomplish the finished product (table,  .........................................................................................|countertop, etc.), the slab must first be processed by .........................................................................................|companies which specialise in furniture manufacturing, such as .........................................................................................|marble workers, glass workers, etc.

Produced using advanced technologies, the ceramic slab Laminam teams reduced thickness and large size with high resistance to mechanical stresses, to chemicals, to wear, to scratches, to deep abrasion and to bending, it is easy to sanitise, resistant to frost, fire, mould and mildew, and to the effect of UV rays. All the characteristics and chromatic properties of the slabs are unchanging, designed to stand the test of time in all atmospheric conditions.

Laminam 5+ (grubość nominalna 6 mm)
Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowymi i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber, wzmocnienie strukturalne z materiału inertnego (mata z włókna szklanego nałożona na tylną część).


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny: Fiber Glass
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 42

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Płytki
Klasyfikacja IFC: Building Element
Nazwa UNSPSC: Wall finishing materials
Kod UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Opis: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Opis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Opis: Porcelain tiles
NBS Reference Kod: 45-47-18
NBS Reference Opis: Ceramic Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramics
Numer OmniClass: 23-15 17 13 13 17 11
Tytuł OmniClass: Porcelain Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Building Materials - Tiles

Nazwa Wartość
Application Floor ; Wall ; Ventilated Façade ; Curtain Wall ; Tables
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Linear Dimensions 1000 mm — 3000 mm
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh
Texture Bush-hammered
Tile Type Slab
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh

BIMobject®