Opublikuj swoje produkty
Serie_I Naturali_ Marmi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_I Naturali_ Marmi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_I Naturali_ Marmi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_I Naturali_ Marmi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_I Naturali_ Marmi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_I Naturali_ Marmi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_I Naturali_ Marmi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_I Naturali_ Marmi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_I Naturali_ Marmi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_I Naturali_ Marmi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
    Laminam

    Serie_I Naturali_ Marmi/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe

    I NATURALI_MARMI
    Unikalna kolekcja, która na wielkich powierzchniach zapewnia taki sam efekt, jaki tworzą najbardziej popularne materiały naturalne. Podzielono ją na dwie linie, a każda z nich wiernie oddaje kluczowe cechy techniczne i estetyczne materiałów, z których czerpie inspirację, tworząc tekstury zaawansowane technologicznie.
    Powierzchnie odwzorowujące lśniące skały metamorficzne, które różnią się zmiennym i dynamicznym użyleniem.

    Spieki kwarcowe z tej kolekcji dzięki swoim parametrom technicznym są odpowiednie zarówno do wykończenia wnętrz, jak i do zastosowania w architekturze czy budownictwie.
    W kolekcji dostępne są spieki w formacie 1000x3000mm, 1620x3240mm, 1200X3000mm.

    Produkowany z wykorzystaniem zaawansowanych technologii spiek kwarcowy Laminam to nie tylko produkt o niewielkiej grubości dostępny w dużych formatach, lecz także wyrób odporny na obciążenia mechaniczne, działanie środków chemicznych, zużycie, zarysowania, głębokie ścieranie i zniekształcenia; jest łatwy w utrzymywaniu higieny, odporny na mróz, ogień, pleśń i oddziaływanie promieni UV. Wszystkie parametry oraz właściwości kolorystyczne spieków pozostają niezmienne mimo upływu czasu i niezależnie od warunków atmosferycznych.

    Skontaktuj się z Laminam

    Opis
    • Laminam 3 (grubość nominalna 3 mm)

      Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowym i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber.

      Laminam 3+ (grubość nominalna 3,5 mm)

      Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowymi i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber, wzmocnienie strukturalne z materiału inertnego (mata z włókna szklanego nałożona na tylną część).

      Laminam 5 (grubość nominalna 5,6 mm)

      Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowym i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber.

      Laminam 5+ (grubość nominalna 6 mm)

      Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowymi i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber, wzmocnienie strukturalne z materiału inertnego (mata z włókna szklanego nałożona na tylną część).

      Laminam 12+ (grubość nominalna 12,5 mm)

      Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowymi i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber, wzmocnienie strukturalne z materiału inertnego (mata z włókna szklanego nałożona na tylną część).

      Laminam 20+ (grubość nominalna 20,5 mm)

      Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowymi i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber, wzmocnienie strukturalne z materiału inertnego (mata z włókna szklanego nałożona na tylną część).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyserie-inaturali-marmi-ceramic-slab
    • Rodzina produktuSerie
    • Grupa produktuI Naturali Marmi
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2018-02-01
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)3.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)24.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Finishes
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes