Odniesienie unikalne: | serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab |
---|---|
Producent: | Laminam |
Rodzina produktu: | Serie |
Grupa produktu: | I Naturali Marmi |
Szerokość (mm): | 1000 |
Wysokość (mm): | 3000 |
Głębokość (mm): | 5.6 |
Data publikacji: | 2018-10-11 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Materiały budowlane |
I NATURALI_MARMI
Unikalna kolekcja, która na wielkich powierzchniach zapewnia taki sam efekt, jaki tworzą najbardziej popularne materiały naturalne. Podzielono ją na dwie linie, a każda z nich wiernie oddaje kluczowe cechy techniczne i estetyczne materiałów, z których czerpie inspirację, tworząc tekstury zaawansowane technologicznie.
Powierzchnie odwzorowujące lśniące skały metamorficzne, które różnią się zmiennym i dynamicznym użyleniem.
Spieki kwarcowe z tej kolekcji dzięki swoim parametrom technicznym są odpowiednie zarówno do wykończenia wnętrz, jak i do zastosowania w architekturze czy budownictwie.
W kolekcji dostępne są spieki w formacie 1000x3000mm.
Poniżej przedstawiono różne możliwości zastosowań:
BUDOWNICTWO:
PODŁOGI ...................................................................| W budownictwie produkt może być obrabiany na miejscu. W celu uzyskania POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE/ZEWNĘTRZNE...|dodatkowych informacji dotyczących sposobu instalacji ....................................................................................|tego materiału należy się zapoznać z dołączoną instrukcją techniczną.
BRANŻA MEBLARSKA:
ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE STOŁÓW..................| Dla branży meblarskiej spieki Laminam stanowią materiał
WYKOŃCZENIA FRONTÓW MEBLOWYCH................|wykończeniowy. Aby umożliwić przygotowanie gotowego produktu .......................................................................................|(stół, blat kuchenny itp.), spiek musi najpierw zostać poddany .......................................................................................|obróbce w specjalistycznych firmach branżowych, takich jak zakłady .......................................................................................|kamieniarskie czy szklarskie.
Produkowany z wykorzystaniem zaawansowanych technologii spiek kwarcowy Laminam to nie tylko produkt o niewielkiej grubości dostępny w dużych formatach, lecz także wyrób odporny na obciążenia mechaniczne, działanie środków chemicznych, zużycie, zarysowania, głębokie ścieranie i zniekształcenia; jest łatwy w utrzymywaniu higieny, odporny na mróz, ogień, pleśń i oddziaływanie promieni UV. Wszystkie parametry oraz właściwości kolorystyczne spieków pozostają niezmienne mimo upływu czasu i niezależnie od warunków atmosferycznych.
Laminam 5 (grubość nominalna 5,6 mm)
Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowym i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber.
Odnośnik do danych produktu: | http://www.laminam.it/ontop/en/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://www.youtube.com/watch?v=P2Qqg1UizY4 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | http://www.laminam.it/ontop/en/ |
Opis techniczny: | http://www.laminam.it/ontop/en/ |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/laminam/product/serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab
Główny materiał: | Ceramics |
---|---|
Materiał wtórny: | Fibreglass reinforced polymer composite |
Zaprojektowane w: | Italy |
Wyprodukowane w: | Italy |
Waga netto (kg): | 24.6 |
Kategoria BIMobject: | Materiały budowlane - Płytki |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Building Element |
Nazwa UNSPSC: | Wall finishing materials |
Kod UNSPSC: | 301615 |
Uniclass 1.4 Kod: | L512 |
Uniclass 1.4 Opis: | Wall tiles |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Opis: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kod: | EF_25_10 |
Uniclass 2015 Opis: | Walls |
NBS Reference Kod: | 92-96 |
NBS Reference Opis: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 70 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wall Finishes |
Numer OmniClass: | 23-15 15 13 |
Tytuł OmniClass: | Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | Wall ; Floor ; Ventilated façade |
Material | Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh |
Tile Type | Slab |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh |
BIMobject®