Opublikuj swoje produkty
Cargo Trolley
Cargo Trolley
    Lammhults

    Cargo Trolley

    The Cargo trolley collection brings utility and grace together, whether as a sideboard in the home or in office, or as a bar or serving trolley around the dining areas of the finest restaurants. Chrome plated steel tubing is joined together mechanically, without welding, to keep the Cargo frame clean and elegant.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycargo-trolley-h700
    • Rodzina produktuTables and Trolleys
    • Grupa produktuCargo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)840
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyLaminat
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble