Opublikuj swoje produkty
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
    LAMP

    Stormbell 170 Suspended Lamp

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
    Stormbell is a family of LED pendant downlights for indoor use. Due to its design, it is an ideal solution for lighting shops, hotels, restaurants, etc. Stormbell is comprised of a white or black lacquered aluminium extruded lamp body with two types of light outputs, beam angles Flood or Wide Flood and two colour temperatures (3000K or 4000K). Depending on the application, it has a direct light CORE, or the model Stormbell Deco with a light diffuser effect at the junction of the CORE and the reflector. The reflectors/diffusers are made of special polycarbonate for LED and have three types of finish that offer different lighting possibilities: white, black and opal. The luminaire has an IP20 degree of protection and class I electrical insulation. The luminaire must always be installed suspended at a maximum of 3m. Accessories may also be incorporated to make the setting more comfortable for the eye. Controllable under the Casambi protocol.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystormbell-170-suspended-lamp
    • Rodzina produktuSTORMBELL 170
    • Grupa produktuINDOOR
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001959
    • Nazwa ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 00
    • OmniClass TitleElectrical Lighting

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania