Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/98d14989-a81c-492f-9595-5a89012a4d67
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Klemmschiene gerade fvz
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Klemmschiene gerade fvz
Zum geraden Anschrauben. Inkl. 2 Spannschrauben M10.
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
302019
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
180 mm
Breite
40 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
0.486 kg
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
302019
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
42.5
Szerokość (mm)
40
Głębokość (mm)
180
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-gerade-fvz-302019
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
0.486
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Pobierz
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Pobierz
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Pobierz
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Pobierz
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Pobierz