Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/655650f0-2e69-4121-b8c3-53be282eabbf
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Zum rechtwinklingen Anschrauben, inkl. 2 Spannschrauben M10
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
302021
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
140.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.43 kg
Blechstärke
6 mm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
302021
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
55
Szerokość (mm)
40
Głębokość (mm)
140.5
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-rechtwinklig-fvz-302021
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
0.43
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Pobierz
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Pobierz
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Pobierz
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Pobierz
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Pobierz