Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/feb0d721-937e-4018-b808-1083582007aa
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Kunststoffträger
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Kunststoffträger
Platte aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Tragsystemen.
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
302139
ELDAS®-Nr
127071016
Werkstoff
Kunststoff
Länge
240 mm
Breite
60 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.02 kg
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
302139
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1
Szerokość (mm)
60
Głębokość (mm)
240
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/kunststofftrager-302139
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Plastikowy
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
0.02
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Pobierz
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QSK38 CENTUM™ Series 1250-1500 kW 60 Hz
Pobierz
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.8
(
19
)
Pobierz
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Pobierz