Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/c8429689-023f-4412-9255-669cc0e1b5c3
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Halbnutenstein A4, 1.4404
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Halbnutenstein A4, 1.4404
Halbnutestein zur Verbindung von Multifix C-Profilen 25x50. Rostfreier Stahl.
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
302473
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
31.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.068 kg
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
302473
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
20
Szerokość (mm)
40
Głębokość (mm)
31.5
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/halbnutenstein-a4-302473
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
0.068
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Pobierz
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Pobierz
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Pobierz
Atkore
Cush-A-Clamp® - 1/4" thru 6-1/8"
Pobierz
Vertiv
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Pobierz