Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/788217d9-3956-480d-9488-e1bac55728b4
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen.
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
304598
ELDAS®-Nr
127028006
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.06 kg
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
304598
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
24
Szerokość (mm)
35
Głębokość (mm)
66
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-gvz-304598
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
0.06
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Pobierz
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Pobierz
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Pobierz
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Pobierz
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Pobierz