Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/0e9163f7-6950-4e8e-a8ec-7e607224e886
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Erdungsklemme isolationsdurchdringend gvz
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Erdungsklemme isolationsdurchdringend gvz
Isolationsdurchdringender Gitterbahn-Verbinder.
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
304600
ELDAS®-Nr
127099126
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
40 mm
Breite
20 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
0.042 kg
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
304600
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
29
Szerokość (mm)
20
Głębokość (mm)
40
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/erdungsklemme-isolationsdurchdringend-gvz-304600
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
0.042
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Pobierz
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Pobierz
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Pobierz
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Pobierz
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Pobierz