Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/b3762bd2-2618-4c7f-99b5-cdec7de5602a
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
304605
ELDAS®-Nr
127028036
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.061 kg
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
304605
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
24
Szerokość (mm)
35
Głębokość (mm)
66
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-a4-304605
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
0.061
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Pobierz
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Pobierz
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Pobierz
Atkore
P1211 thru P1217 - Universal Pipe Clamp
Pobierz