Opublikuj swoje produkty
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404

    Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404

    Gitterverbinder mit Schraubengarnitur M6. Einsetzbar für Richtungsänderungen und Etagierungen sowie zur Montage gerade. Rostfreier Stahl.

    Opis
    • Art.Nr304606
      ELDAS®-Nr127028046
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge21.5 mm
      Breite19 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.021 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny304606
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)19
    • Głębokość (mm)21.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.021
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria