Opublikuj swoje produkty
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404

    Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404

    Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.

    Opis
    • Art.Nr304611
      ELDAS®-Nr127099086
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge24 mm
      Breite24 mm
      Höhe30.5 mm
      Gewicht0.044 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny304611
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30.5
    • Szerokość (mm)24
    • Głębokość (mm)24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.044
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria