Opublikuj swoje produkty
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404

    Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckel Gitterbahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306078)
    • Deckel Gitterbahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306077)
    • Deckel Gitterbahn 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306076)
    Opis
    • Art.Nr306075
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite117 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht3.367 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306078 | Breite: 417 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.541 kg

      Deckel Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306077 | Breite: 317 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.2 kg

      Deckel Gitterbahn 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306076 | Breite: 217 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.741 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306075
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)13
    • Szerokość (mm)117
    • Głębokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)3.367
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa