Opublikuj swoje produkty
Apparate-Montageplatte A4, 1.4404
Apparate-Montageplatte A4, 1.4404

    Apparate-Montageplatte A4, 1.4404

    Zur Montage von einem Apparat. Befestigung seitlich mit zwei Schraubengarnituren M6. Rostfreier Stahl.

    Opis
    • Art.Nr306094
      ELDAS®-Nr127008816
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge125 mm
      Breite40 mm
      Höhe130 mm
      Gewicht0.147 kg
      Blechstärke1 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306094
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)40
    • Głębokość (mm)125
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.147
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria