Opublikuj swoje produkty
Nutenstein-Garnitur M6 x 20 A4, 1.4404
Nutenstein-Garnitur M6 x 20 A4, 1.4404

    Nutenstein-Garnitur M6 x 20 A4, 1.4404

    Klemmstück M6. Rostfreier Stahl.

    Opis
    • Art.Nr306099
      ELDAS®-Nr127090166
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge46.5 mm
      Breite23.5 mm
      Höhe24.5 mm
      Gewicht0.028 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306099
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)24.5
    • Szerokość (mm)23.5
    • Głębokość (mm)46.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.028
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria