Opublikuj swoje produkty
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404

    Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404

    Varianten

    • Wandauflage für Gitterbahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306103)
    • Wandauflage für Gitterbahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306104)
    • Wandauflage für Gitterbahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306105)
    • Wandauflage für Gitterbahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306106)
    Opis
    • Art.Nr306102
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge200 mm
      Breite53 mm
      Höhe53 mm
      Gewicht0.387 kg

      Varianten

      Wandauflage für Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306103 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.59 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306104 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.772 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306105 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.965 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306106 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 1.158 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306102
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.387
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria