Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/c0fcb34d-4618-4e13-9522-e836cec21fa6
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Winkel 100x50 zur universellen Montage. Rostfreier Stahl.
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
306125
ELDAS®-Nr
127099366
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
50 mm
Breite
50 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
0.137 kg
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
306125
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
100
Szerokość (mm)
50
Głębokość (mm)
50
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/universalwinkel-90-100-x-50-a4-306125
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
0.137
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Pobierz
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Pobierz
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Pobierz
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Pobierz
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Pobierz