Opublikuj swoje produkty
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Kabelbahn mit Boden- und Seitenwandlochungen. Montage geschraubt oder schraubenlos möglich. Ineinander stapelbar und platzsparend. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Kabelbahn 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306183)
    • Kabelbahn 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306181)
    • Kabelbahn 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306182)
    Opis
    • Art.Nr306180
      ELDAS®-Nr127011106
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.465 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306183 | ELDAS®-Nr: 127011136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.317 kg

      Kabelbahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306181 | ELDAS®-Nr: 127011116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.415 kg

      Kabelbahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306182 | ELDAS®-Nr: 127011126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.367 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306180
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)131
    • Głębokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)5.465
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa