Opublikuj swoje produkty
Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404
Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404

    Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404

    Zur horizontalen und vertikalen Fixierung von Kabeln. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Schnellverleger 40-50 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306580)
    • Schnellverleger 32-40 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306579)
    • Schnellverleger 26-33 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306578)
    • Schnellverleger 20-26 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306577)
    • Schnellverleger 15-20 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306576)
    Opis
    • Art.Nr306575
      ELDAS®-Nr120140626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306580 | ELDAS®-Nr: 120145826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.1 kg

      Schnellverleger 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306579 | ELDAS®-Nr: 120144726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306578 | ELDAS®-Nr: 120143326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306577 | ELDAS®-Nr: 120142326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306576 | ELDAS®-Nr: 120141326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306575
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)47
    • Szerokość (mm)19
    • Głębokość (mm)32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.025
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa