Opublikuj swoje produkty
Inbus-Schraube M10 x 25 A4, 1.4404
Inbus-Schraube M10 x 25 A4, 1.4404

    Inbus-Schraube M10 x 25 A4, 1.4404

    Inbusschraube M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Inbus-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306611)
    Opis
    • Art.Nr306610
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge35 mm
      Gewicht0.05 kg

      Varianten

      Inbus-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306611 | Gewicht: 0.062 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306610
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa