Opublikuj swoje produkty
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404

    Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 55x200. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Schwerlast-Konsole 750 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306940)
    • Schwerlast-Konsole 650 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306939)
    • Schwerlast-Konsole 550 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306938)
    Opis
    • Art.Nr306937
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge453 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.299 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 750 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306940 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.088 kg

      Schwerlast-Konsole 650 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306939 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.825 kg

      Schwerlast-Konsole 550 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306938 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.562 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306937
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)56
    • Głębokość (mm)453
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.299
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa