Opublikuj swoje produkty
Hakenschiene-Deckenstütze 100
Hakenschiene-Deckenstütze 100

    Hakenschiene-Deckenstütze 100

    Zur ein- und beidseitigen Montage von Gittern an Decken und Wänden. Stahl beschichtet.

    Varianten

    • Hakenschiene-Deckenstütze 500 (Art.Nr: 307064)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 400 (Art.Nr: 307063)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 300 (Art.Nr: 307062)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 200 (Art.Nr: 307061)
    Opis
    • Art.Nr307060
      ELDAS®-Nr127081106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge105 mm
      Breite55 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.4 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500
      Art.Nr: 307064 | ELDAS®-Nr: 127081146 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.916 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400
      Art.Nr: 307063 | ELDAS®-Nr: 127081136 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.788 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300
      Art.Nr: 307062 | ELDAS®-Nr: 127081126 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.66 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200
      Art.Nr: 307061 | ELDAS®-Nr: 127081116 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.531 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307060
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)55
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa