Opublikuj swoje produkty
Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404
Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404

    Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404

    Befestigung an Wänden, Decken und Stützen. Sicherung mit Blockierblech Art. Nr. 307056, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Hakenschiene standard 50 x 1000 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307073)
    • Hakenschiene standard 50 x 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307072)
    • Hakenschiene standard 50 x 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307071)
    • Hakenschiene standard 50 x 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307070)
    • Hakenschiene standard 50 x 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307069)
    • Hakenschiene standard 50 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307068)
    Opis
    • Art.Nr307067
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite50 mm
      Höhe28 mm
      Gewicht0.058 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Hakenschiene standard 50 x 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307073 | ELDAS®-Nr: 127081256 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 1.15 kg

      Hakenschiene standard 50 x 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307072 | ELDAS®-Nr: 127081246 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.575 kg

      Hakenschiene standard 50 x 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307071 | ELDAS®-Nr: 127081236 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.46 kg

      Hakenschiene standard 50 x 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307070 | ELDAS®-Nr: 127081226 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.339 kg

      Hakenschiene standard 50 x 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307069 | ELDAS®-Nr: 127081216 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.23 kg

      Hakenschiene standard 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307068 | ELDAS®-Nr: 127081206 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.115 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307067
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)28
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.058
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa