Opublikuj swoje produkty
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404

    Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404

    Zur einseitigen Montage von Gittern an Decken und Wänden. Sicherung mit Blockierblech Art. Nr. 307056, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Hakenschiene-Deckenstütze 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307078)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307077)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307076)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307075)
    Opis
    • Art.Nr307074
      ELDAS®-Nr127081606
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge150 mm
      Breite55 mm
      Höhe105 mm
      Gewicht0.382 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307078 | ELDAS®-Nr: 127081646 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.747 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307077 | ELDAS®-Nr: 127081636 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.72 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307076 | ELDAS®-Nr: 127081626 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.607 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307075 | ELDAS®-Nr: 127081616 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.495 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307074
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)105
    • Szerokość (mm)55
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.382
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa