Opublikuj swoje produkty
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Varianten

    • Flachgitter Schaltschrank 300 x 1879 (Art.Nr: 307189)
    • Flachgitter Schaltschrank 400 x 1879 (Art.Nr: 307190)
    Opis
    • Art.Nr307188
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite311 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.4 kg

      Varianten

      Flachgitter Schaltschrank 300 x 1879
      Art.Nr: 307189 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3 kg

      Flachgitter Schaltschrank 400 x 1879
      Art.Nr: 307190 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.6 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307188
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)311
    • Głębokość (mm)1879
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria