Opublikuj swoje produkty
L-Kanal 72 x 36
L-Kanal 72 x 36

    L-Kanal 72 x 36

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Opis
    • Art.Nr307216
      ELDAS®-Nr127020806
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite40 mm
      Höhe76 mm
      Gewicht1.431 kg
      Blechstärke4 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307216
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)76
    • Szerokość (mm)40
    • Głębokość (mm)1954
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.431
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny