Opublikuj swoje produkty
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804

L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804

Opis
  • Art.Nr307217
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge1804 mm
    Breite40 mm
    Höhe77 mm
    Gewicht1.4 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny307217
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)77
  • Szerokość (mm)40
  • Głębokość (mm)1804
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria