Opublikuj swoje produkty
Multibahn Segment 100 x 60 ZMA
Multibahn Segment 100 x 60 ZMA

    Multibahn Segment 100 x 60 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Multibahn Segment 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 307471)
    • Multibahn Segment 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 307470)
    • Multibahn Segment 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 307469)
    • Multibahn Segment 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 307468)
    • Multibahn Segment 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 307467)
    Opis
    • Art.Nr307466
      ELDAS®-Nr127000706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite133 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.592 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307471 | ELDAS®-Nr: 127000756 | Breite: 633 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.928 kg

      Multibahn Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307470 | ELDAS®-Nr: 127000746 | Breite: 533 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.848 kg

      Multibahn Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307469 | ELDAS®-Nr: 127000736 | Breite: 433 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.785 kg

      Multibahn Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307468 | ELDAS®-Nr: 127000726 | Breite: 333 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.733 kg

      Multibahn Segment 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307467 | ELDAS®-Nr: 127000716 | Breite: 233 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.657 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307466
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)133
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.592
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa