Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
Strona główna
Kategorie
Elektryka
Osprzęt elektryczny
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Niedostępne w Stany Zjednoczone
lanz oensingen ag
Obserwuj
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ordnungstrennung durchgehend.
Pobierz
Opis
Opis
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1.712 kg
Blechstärke
1 mm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
307643
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-04-22
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
41
Szerokość (mm)
31.5
Głębokość (mm)
3000
Linki
Linki
Url produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-41-zma-307643
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
1.712
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elektryka - Osprzęt elektryczny
Dostępny w krajach:
Europa
Austria
Niemcy
Szwajcaria
Podobne produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Pobierz
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Pobierz
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Pobierz
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Pobierz