Opublikuj swoje produkty
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404

    Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404

    Zur Montage von Multifix und U-Profilen. Spannbereich 25-50mm. Rostfreier Stahl.

    Opis
    • Art.Nr307651
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge101 mm
      Breite57 mm
      Höhe115 mm
      Gewicht0.427 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307651
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)115
    • Szerokość (mm)57
    • Głębokość (mm)101
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.427
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Niemcy
    Szwajcaria